製品を公開する
PRISMA 900 Pack (base unit with two drawers, left hand basin and LED mirror)
Roca

PRISMA 900 Pack (base unit with two drawers, left hand basin and LED mirror)

Google翻訳,
パック(2つの引き出し、左側の洗面器、LEDミラーを備えたベースユニット)
技術仕様
  • 固有参照番号855937xxx
  • 製品ファミリFurniture
  • 製品グループPrisma
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-01-22
  • 版番号1
  • 高さ(mm)667
  • 幅(mm)460
  • 奥行き(mm)900
関連
  • 主要素材ボール紙・合板
  • 副素材ガラス状磁器
  • 設計国スペイン
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 洗面所ユニット
  • IFC分類家具
  • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC コード56
  • Uniclass 2015 コードPr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 説明Bathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 コード13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルBathroom Unit Modules
  • OmniClass 番号23-19 31 17 11
  • OmniClass タイトルBathroom Units
  • CSI UniFormat II コードE2010
  • CSI UniFormat II タイトルFixed Furnishings