製品を公開する
EIDOS 600 Mirror cabinet with integrated lighting
Roca

EIDOS 600 Mirror cabinet with integrated lighting

Google翻訳,
統合された照明が付いているミラーキャビネット。ニュートラルな仕上がりで、あらゆる家具コレクションと組み合わせることができます。110°のオープニングヒンジとソフトクローズ。自然光:昼光に似た自然光を提供するニュートラルライト。上部全体に統合された高効率で低消費のLED技術。 Eidosは、LED周囲照明を備えたミラーのコレクションであり、あらゆるバスルームスペースにエレガントでミニマリストな外観を提供します。
技術仕様
  • 固有参照番号857378472
  • 製品ファミリEidos
  • 製品グループMirror
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-01
  • 版番号1
  • 高さ(mm)700
  • 幅(mm)600
  • 奥行き(mm)146
関連
  • 主要素材ガラス
  • 副素材ボール紙・合板
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 鏡
  • IFC分類電気アプライアンス
  • Uniclass 2015 コードPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 説明Bathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 コード08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルMirrors
  • OmniClass 番号23-21 37 13 15
  • OmniClass タイトルMirrors
  • CSI UniFormat II コードE2010
  • CSI UniFormat II タイトルFixed Furnishings