製品の公開
EIDOS 800 Mirror cabinet with light and socket
Roca

EIDOS 800 Mirror cabinet with light and socket

Google翻訳”,
ライトとソケット付きのミラーキャビネット。ニュートラルな仕上がりで、あらゆる家具コレクションと組み合わせることができます。110°のオープニングヒンジとソフトクローズ。自然光:昼光に似た自然光を提供するニュートラルライト。上部全体に統合された高効率で低消費のLED技術。 Eidosは、LED周囲照明を備えたミラーのコレクションであり、あらゆるバスルームスペースにエレガントでミニマリストな外観を提供します。
技術仕様
  • Unique ref857379472
  • コレクションセットEidos
  • コレクションMirror
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)700
  • 幅(mm)800
  • 奥行き(mm)146
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 副マテリアルボール紙・合板
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 鏡
  • IFC分類電気アプライアンス
  • Uniclass2015コードPr_25_71_53_06
  • Uniclass2015詳細Bathroom mirrors
  • MasterFormat 2014 コード08 83 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMirrors
  • OmniClassNumber23-21 37 13 15
  • OmniClassタイトルMirrors
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings