製品の公開
Inspira Column unit with two doors
Inspira Column unit with two doors
Inspira Column unit with two doors
Inspira Column unit with two doors
Inspira Column unit with two doors
    Roca

    Inspira Column unit with two doors

    Google翻訳”,
    2つのドアを備えたコラムユニット。 Inspira は、革新的なデザインと大胆な形状、そして時代を超越したスタイルを融合させた印象的なコレクションです。薄いアルミニウムフレーム、ファインセラミック®洗面台、現代的なカラーが特徴です。このコレクションでは、収納力と機能性を向上させた、フローティング 1 段引き出しユニットや従来の 2 段引き出しユニットなどの柔軟なオプションを提供しています。
    技術仕様
    • Unique ref857848XXX
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションInspira
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-03-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1750
    • 幅(mm)323
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主なマテリアルボール紙・合板
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_05
    • Uniclass2015詳細Bathroom furniture
    • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClassNumber23-21 19 15 33 13
    • OmniClassタイトルResidential Bathroom Specialty Casework