製品を公開する
Verso - Base unit with two drawers
Verso - Base unit with two drawers
Verso - Base unit with two drawers
Verso - Base unit with two drawers
Verso - Base unit with two drawers
Verso - Base unit with two drawers
Verso - Base unit with two drawers
    Roca

    Verso - Base unit with two drawers

    Google翻訳,
    引き出し2つを備えたベースユニット。柔軟性を重視して設計されたVersoコレクションは、上質な仕上げで洗練されたスタイルを提供します。モジュール式システムにより、引き出し、扉、棚を様々な組み合わせでカスタマイズでき、多様なバスルームのニーズに対応します。
    技術仕様
    • 固有参照番号858035XXX
    • 製品ファミリFurniture
    • 製品グループVerso
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-29
    • 版番号1
    • 高さ(mm)600
    • 幅(mm)985
    • 奥行き(mm)454
    関連
    • 主要素材ボール紙・合板
    • 設計国スペイン
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 洗面所ユニット
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass 2015 コードPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 説明Bathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 コード13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBathroom Unit Modules
    • OmniClass 番号23-31 25 13
    • OmniClass タイトルBathroom Cabinets