製品の公開
Meridian Base unit with two drawers for double basin
Roca

Meridian Base unit with two drawers for double basin

Google翻訳”,
ダブルシンク用の引き出し2つを備えたベースユニット。シンプルさ、ニュートラルな色調、洗練された仕上げが特徴のこのコレクションは、機能性と優雅さのバランスが際立っています。軽やかで流れるようなフォルムと繊細な曲線を持つメリディアンは、現代的な空間にシームレスに溶け込みます。
仕様
  • Compatible with: A327747000 Double wall-hung Fineceramic® basin
技術仕様
  • Unique ref858104XXX
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションMeridian
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-05-18
  • エディション1
  • 高さ(Mm)565
  • 幅(mm)1200
  • 奥行き(mm)460
関連
  • 主なマテリアルボール紙・合板
  • 設計国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
  • IFC分類家具エレメント
  • Uniclass2015コードPr_40_30_78_05
  • Uniclass2015詳細Bathroom furniture
  • MasterFormat 2014 コード13 42 13
  • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Unit Modules
  • OmniClassNumber23-31 25 13
  • OmniClassタイトルBathroom Cabinets
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
5つ星のうち4.5 4.5 (82)
5つ星のうち4.8 4.8 (12)
5つ星のうち4.4 4.4 (29)
5つ星のうち4.9 4.9 (30)
5つ星のうち4.6 4.6 (47)