製品の公開
IN-WALL BASIC TANK COMPACT concealed cistern
Roca

IN-WALL BASIC TANK COMPACT concealed cistern

Google翻訳”,
ベーシックタンクコンパクト-コンパクトな隠し貯水槽(8 cm)、デュアルフラッシュ(4/2-4.5 / 3-6/3 L)互換性:89009900。壁内PL5デュアル-隠し貯水槽用のデュアルフラッシュ操作プレート89009500。壁PL1デュアル-隠し貯水槽用デュアルフラッシュ操作プレート890103008壁内EP1(コンパクトバージョン)-自動またはタッチレスデュアルフラッシュと複数の色を選択できる調整可能なライトを備えた隠し貯水槽用電子ガラス仕上げ操作プレート89009510。壁内PL1シングル-隠し貯水槽用シングルフラッシュ操作プレート89009610。壁内PL2SINGLE-隠し貯水槽用シングルフラッシュ操作プレート89008500。壁内PL6DUAL-隠し貯水槽用デュアルフラッシュ操作プレート89009800。壁内PL4DUAL-用デュアルフラッシュ操作プレート隠し貯水槽890097104壁内PL3シングル-隠し貯水槽用のバンダルプルーフステンレス鋼シングルフラッシュ操作プレート890097300壁内PL3-E(コンパクトバージョン)-隠し貯水槽ウィット用の電子ステンレス鋼操作プレートh自動または手動のデュアルフルー89009600。壁内PL2DUAL-隠し貯水槽用のデュアルフラッシュ操作プレート890097004壁内PL3DUAL-隠し貯水槽用の耐バンダルステンレス鋼デュアルフラッシュ操作プレート
技術仕様
  • Unique ref890080200
  • コレクションセットIn-wall tanks
  • コレクションIn-Wall
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-14
  • エディション1
  • 高さ(Mm)680
  • 幅(mm)480
  • 奥行き(mm)78
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室システム・設備
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_89
  • Uniclass2015詳細WC cisterns
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClassNumber23-31 19 19 19
  • OmniClassタイトルWater Closet Tanks
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures