製品を公開する
IN-WALL SYSTEMS PL10 PRO DUAL (ONE) - Vandal-proof stainless steel dual flush operating plate
Roca

IN-WALL SYSTEMS PL10 PRO DUAL (ONE) - Vandal-proof stainless steel dual flush operating plate

Google翻訳,
PL10 PRO DUAL(ONE)-耐破壊性ステンレス鋼デュアルフラッシュ操作プレート。パブリックスペースにおすすめ。効率とテクノロジーを組み合わせて最高のパフォーマンスを実現するシステム。
仕様
  • Compatible with: 890077020 DUPLO WC ONE FREESTANDING - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890078020 DUPLO WC ONE SMART - Fullframe Concealed Cistern for Smart Toilets 890070200 BASIC TANK ONE COMPACT - Naked Concealed Cistern 890070120 BASIC WC ONE COMPACT - Halframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890070020 DUPLO WC ONE - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890073020 DUPLO WC ONE COMPACT - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet Optional: 890064000 Adaptation kit for operating plates
技術仕様
  • 固有参照番号890189304
  • 製品ファミリIn-Wall
  • 製品グループInstallation systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-01
  • 版番号1
  • 高さ(mm)167
  • 幅(mm)257
関連
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室システム・設備
  • IFC分類作動装置
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 説明WC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 コード23 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルPanel Air Filters
  • OmniClass 番号23-27 33 00
  • OmniClass タイトルValve Actuators
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures