製品を公開する
IN-WALL PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern (crystal finish)
IN-WALL PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern (crystal finish)
    Roca

    IN-WALL PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern (crystal finish)

    Google翻訳,
    PL10 DUAL (ONE) - 隠された水槽用のデュアル フラッシュ オペレーティング プレート (クリスタル仕上げ)。効率とテクノロジーを組み合わせて最高のパフォーマンスを実現するシステム。
    仕様
    • Compatible with: A890070020 DUPLO WC ONE - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890070120 BASIC WC ONE COMPACT - Halframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890070200.BASIC TANK ONE COMPACT - Naked Concealed Cistern A890073020 DUPLO WC ONE COMPACT - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890078020 .DUPLO WC ONE SMART - Fullframe Concealed Cistern for Smart Toilets A890077020DUPLO WC ONE FREESTANDING - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet
    技術仕様
    • 固有参照番号89018930x
    • 製品ファミリFlush plates
    • 製品グループIn-Wall
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-29
    • 版番号1
    • 高さ(mm)164
    • 幅(mm)13
    • 奥行き(mm)254
    関連
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室システム・設備
    • IFC分類作動装置
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 説明WC flushing valves
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass 番号23-27 33 00
    • OmniClass タイトルValve Actuators
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures