製品を公開する
IN-WALL PRO Inox. Vandalproof. Autoflush
Roca

IN-WALL PRO Inox. Vandalproof. Autoflush

5つ星のうち4.84.8(5 件のレビュー)
Google翻訳,
PL10-E (ONE) - 耐衝撃性デュアル フラッシュ オペレーティング プレート。効率とテクノロジーを組み合わせて最高のパフォーマンスを実現するシステム。
仕様
  • Compatible with: A890070020 DUPLO WC ONE - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890070120 BASIC WC ONE COMPACT - Halframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890070200.BASIC TANK ONE COMPACT - Naked Concealed Cistern A890073020 DUPLO WC ONE COMPACT - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890078020 .DUPLO WC ONE SMART - Fullframe Concealed Cistern for Smart Toilets A890077020DUPLO WC ONE FREESTANDING - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet
技術仕様
  • 固有参照番号890189500
  • 製品ファミリFlush plates
  • 製品グループIn-Wall
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-29
  • 版番号1
  • 高さ(mm)164
  • 幅(mm)13
  • 奥行き(mm)254
関連
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室システム・設備
  • IFC分類作動装置
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 説明WC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass 番号23-27 33 00
  • OmniClass タイトルValve Actuators
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures