製品を公開する
IN-WALL PL3 PRO SINGLE (ONE) - Vandal-proof stainless dual flush operating plate for concealed cistern
Roca

IN-WALL PL3 PRO SINGLE (ONE) - Vandal-proof stainless dual flush operating plate for concealed cistern

Google翻訳,
PL3 PRO SINGLE(ONE)-隠された貯水槽用の耐バンダル性ステンレスデュアルフラッシュ操作プレート
仕様
  • Compatible with: 890077020 DUPLO WC FREESTANDING (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890078020 DUPLO WC SMART (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for Smart Toilets 890070200 BASIC TANK COMPACT (ONE) - Naked Concealed Cistern 890070120 BASIC WC COMPACT (ONE) - Halframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890070020 DUPLO WC (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890073020 DUPLO WC COMPACT (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet Optional: 890064010 Adaptation kit for operating plates (PL3 / PL5)
技術仕様
  • 固有参照番号890197104
  • 製品ファミリFlush plates
  • 製品グループIn-Wall
  • 公開日2021-03-17
  • 版番号1
  • 高さ(mm)169
  • 奥行き(mm)259
関連
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室システム・設備
  • IFC分類作動装置
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC コード3018
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 説明WC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass 番号23-27 33 00
  • OmniClass タイトルValve Actuators
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures