製品を公開する
Duplo S PS4 - Dual flush operating plate with small dimensions for Duplo WC S
Roca

Duplo S PS4 - Dual flush operating plate with small dimensions for Duplo WC S

Google翻訳,
PS4 - Duplo WC S 用の小型デュアル フラッシュ操作プレート。現代の生活に合わせて設計された Duplo S は、高度な隠し水洗タンク技術と洗練されたフラッシュ プレート デザインをシームレスに統合し、あらゆるバスルーム プロジェクトに比類のない快適さとスタイルを提供します。
仕様
  • Compatible with: A8900A0020 - Duplo S Compact - Built-in structure with compact dual flush cistern for wall-hung WC. Ø 90 / Ø 110 elbow
技術仕様
  • 固有参照番号89022130X
  • 製品ファミリFlush plates
  • 製品グループIn-Wall Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-01-19
  • 版番号1
  • 高さ(mm)145
  • 幅(mm)202
関連
  • 設計国スペイン
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室システム・設備
  • IFC分類作動装置
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 説明WC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass 番号23-27 33 00
  • OmniClass タイトルValve Actuators