製品を公開する
Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate
    Roca

    Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate

    Google翻訳,
    壁掛け式トイレ用のコンパクトなデュアルフラッシュシスタンと取り付けアクセサリーを備えたビルトイン構造。最小奥行き90mm。Ø90/Ø110エルボ。ケーブル式洗浄機構。アップライトまたは頑丈な壁面への設置が可能。現代の生活スタイルに合わせて設計されたDuplo Sは、先進のコンシール式シスタン技術と洗練されたフラッシュプレートデザインをシームレスに融合し、あらゆるバスルームプロジェクトに比類のない快適さとスタイルを提供します。
    仕様
    • Compatible with: A8900A0020 - Duplo S Compact - Built-in structure with compact dual flush cistern for wall-hung WC. Ø 90 / Ø 110 elbow
    技術仕様
    • 固有参照番号8902213XX
    • 製品ファミリFlush plates
    • 製品グループIn-Wall Systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-03
    • 版番号1
    • 高さ(mm)145
    • 幅(mm)202
    関連
    • 設計国スペイン
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室システム・設備
    • IFC分類作動装置
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 説明WC flushing valves
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass 番号23-27 33 00
    • OmniClass タイトルValve Actuators