製品を公開する
Duplo S PS2 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS2 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS2 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS2 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS2 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS2 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS2 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS2 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS2 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS2 Dual - Dual flush plate
    Roca

    Duplo S PS2 Dual - Dual flush plate

    Google翻訳,
    PS2デュアル - デュアルフラッシュプレート。現代のライフスタイルに合わせて設計されたDuplo Sは、高度な隠蔽式タンク技術と洗練されたフラッシュプレートデザインをシームレスに統合し、あらゆるバスルームプロジェクトに比類のない快適さとスタイルを提供します。
    仕様
    • Compatible with: A8900A0020 Duplo S Compact - Built-in structure with compact dual flush cistern for wall-hung WC. Ø 90 / Ø 110 elbow
    技術仕様
    • 固有参照番号8902243XX
    • 製品ファミリFlush plates
    • 製品グループIn-Wall Systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-03
    • 版番号1
    • 高さ(mm)134
    • 幅(mm)194
    • 奥行き(mm)6
    関連
    • 設計国スペイン
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室システム・設備
    • IFC分類作動装置
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 説明WC flushing valves
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass 番号23-27 33 00
    • OmniClass タイトルValve Actuators