製品の公開
Victoria Plus Corner front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel with 1 sliding door + 1 fixed panel
Victoria Plus Corner front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel with 1 sliding door + 1 fixed panel
    Roca

    Victoria Plus Corner front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel with 1 sliding door + 1 fixed panel

    Google翻訳”,
    コーナーフロントシャワーブース。スイングドア1枚+固定パネル1枚、スライドドア1枚+固定パネル1枚付き。コーナーエントリーブース2L2をご使用の場合は、L2ユニットを2台ご注文ください。スリムな形状のVictoria Plusシャワーブースは、どんなバスルームにも完璧にフィットします。スライドドアとの組み合わせで、多様なレイアウトが可能です。カラーはポリッシュシルバーまたはブラッシュマットブラックからお選びいただけます。Maxiclean®加工により、お手入れも簡単です。
    技術仕様
    • Unique refM12A3527D001XNMN
    • コレクションセットShower screens
    • コレクションVictoria Plus
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2000
    • 奥行き(mm)850
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類壁
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • MasterFormat 2014 コード10 28 19.16
    • MasterFormat 2014 タイトルShower Doors
    • OmniClassNumber23-31 17 25
    • OmniClassタイトルShower Screens
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
    5つ星のうち4.8 4.8 (12)
    5つ星のうち4.5 4.5 (82)
    5つ星のうち4.9 4.9 (30)
    5つ星のうち4.4 4.4 (29)
    5つ星のうち4.6 4.6 (47)