製品を公開する
Victoria Plus Side panel
Victoria Plus Side panel
    Roca

    Victoria Plus Side panel

    Google翻訳,
    スライドドア用サイドパネル。スリムなフォルムのVictoria Plusシャワーブースは、どんなバスルームにも完璧にフィットします。スライドドアとの組み合わせで、多様なレイアウトが可能。カラーはポリッシュシルバーまたはブラッシュマットブラックからお選びいただけます。Maxiclean®加工により、お手入れも簡単です。
    仕様
    • Compatible with: AM12D6407D001.NMN - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels AM12D6A47D001.NMN - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels AM12D7087D001.NMN - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels AM12D76C7D001.NMN - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels AM12D7D07D001.NMN - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels
    技術仕様
    • 固有参照番号M12C3847D001XNMN
    • 製品ファミリShower screens
    • 製品グループVictoria Plus
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-31
    • 版番号1
    • 高さ(mm)2000
    • 奥行き(mm)900
    関連
    • 主要素材ガラス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類壁
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 説明Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 コード10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルShower Doors
    • OmniClass 番号23-31 17 25
    • OmniClass タイトルShower Screens