製品の公開
Victoria Plus Corner front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels
Victoria Plus Corner front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels
    Roca

    Victoria Plus Corner front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels

    Google翻訳”,
    コーナーフロントシャワーブース。スライドドア2枚と固定パネル2枚を備えています。スリムなフォルムのVictoria Plusシャワーブースは、どんなバスルームにも完璧にフィットします。スライドドアとの組み合わせで、多様なレイアウトに対応し、ポリッシュシルバーまたはブラッシュマットブラックのカラーバリエーションをご用意しています。Maxiclean®加工により、お手入れも簡単です。
    技術仕様
    • Unique refM12F3207D001xNMN
    • コレクションセットShower screens
    • コレクションVictoria Plus
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2000
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類壁
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • MasterFormat 2014 コード10 28 19.16
    • MasterFormat 2014 タイトルShower Doors
    • OmniClassNumber23-31 17 25
    • OmniClassタイトルShower Screens