製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
roca/products/8530a486-707a-45e7-b82f-112273690fd6
ホーム
カテゴリー
サニタリー
シャワースクリーン
NARAY L2-E 1300 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Roca
フォロー
NARAY L2-E 1300 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Google翻訳”,
原文を見る
L2-E-1つの引き戸+1つの固定パネルを備えたフロントシャワーエンクロージャー。壁の間またはサイドパネルLFを使用して設置します。透明なガラスと光沢のあるシルバーのプロファイル。 100mmの補正。マキシクリーントリートメントが含まれています。
ダウンロード
仕様
仕様
Compatible with: M147090..M LF - Side panel M147080..M LF - Side panel M147070..M LF - Side panel
技術仕様
技術仕様
Unique ref
M145130xxM
コレクションセット
Shower screens
コレクション
Naray
公開日
2021-04-06
エディション
1
高さ(Mm)
1950
幅(mm)
1300
リンク
リンク
製品のURL
http://www.export.roca.com/catalogue/collections/shower-screens-collections/naray/l2-e-front-shower-enclosure-1sliding-door-1fixed-panel-M145130..M#!AM14513012M
インストール手順
http://www.export.roca.com/catalogue/collections/shower-screens-collections/naray/l2-e-front-shower-enclosure-1sliding-door-1fixed-panel-M145130..M#!AM14513012M
説明用動画
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
関連
関連
主なマテリアル
ガラス
副マテリアル
アルミニウム
設計国
スペイン
製造国
スペイン
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - シャワースクリーン
IFC分類
壁
UNSPSC名称
Bathtub or shower enclosures
UNSPSC
30181507
Uniclass2015コード
Pr_40_20_06_79
Uniclass2015詳細
Shower enclosures
MasterFormat 2014 コード
10 28 19.16
MasterFormat 2014 タイトル
Shower Doors
OmniClassNumber
23-31 17 25
OmniClassタイトル
Shower Screens
UniFormatIIコード
E2010
UniFormatIIタイトル
Fixed Furnishings
類似製品
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
ダウンロード
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
ダウンロード
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
ダウンロード
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
ダウンロード
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
ダウンロード
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
ダウンロード