製品の公開
NARAY L2-E 1500 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
NARAY L2-E 1500 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
    Roca

    NARAY L2-E 1500 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

    5つ星のうち4.54.5(8 レビュー)
    Google翻訳”,
    L2-E-1つの引き戸+1つの固定パネルを備えたフロントシャワーエンクロージャー。壁の間またはサイドパネルLFを使用して設置します。透明なガラスと光沢のあるシルバーのプロファイル。 100mmの補正。マキシクリーントリートメントが含まれています。
    仕様
    • Compatible with: M147090..M LF - Side panel M147080..M LF - Side panel M147070..M LF - Side panel
    技術仕様
    • Unique refM145150xxM
    • コレクションセットShower screens
    • コレクションNaray
    • 公開日2021-04-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1950
    • 幅(mm)1500
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類壁
    • UNSPSC名称Bathtub or shower enclosures
    • UNSPSC30181507
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • MasterFormat 2014 コード10 28 19.16
    • MasterFormat 2014 タイトルShower Doors
    • OmniClassNumber23-31 17 25
    • OmniClassタイトルShower Screens
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings

    類似製品

    5つ星のうち4.8 4.8 (12)
    5つ星のうち4.5 4.5 (82)
    5つ星のうち4.9 4.9 (30)
    5つ星のうち4.4 4.4 (29)
    5つ星のうち4.6 4.6 (47)