製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
roca/products/777b9ac7-4c92-43d5-9e7c-01b5a9d84d55
ホーム
カテゴリー
サニタリー
シャワースクリーン
URA L2-E 1200 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Roca
フォロー
URA L2-E 1200 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Google翻訳”,
原文を見る
L2-E-1つの引き戸+1つの固定パネルを備えたフロントシャワーエンクロージャー。壁の間または1つのサイドパネルLFでインストールします。透明なガラスと光沢のあるシルバーのプロファイル。 25mmの補正。ネジや接着剤で簡単に取り付けられます。
ダウンロード
仕様
仕様
Compatible with: M138090.. LF - Side panel7 M138080.. LF - Side panel M138075.. LF - Side panel M138070.. LF - Side panel M164070... LF-C - Side panel M164075... LF-C - Side panel M164080... LF-C - Side panel M164090... LF-C - Side panel
技術仕様
技術仕様
Unique ref
M162120xxx
コレクションセット
Shower screens
コレクション
Ura
公開日
2021-04-06
エディション
1
高さ(Mm)
1950
幅(mm)
1200
リンク
リンク
製品のURL
http://www.export.roca.com/catalogue/collections/shower-screens-collections/ura/l2-e-front-shower-enclosure-1sliding-door-1fixed-panel-M162120...#!AM16212012M
インストール手順
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7BDE1149BE-460B-49D3-88FA-2BBD66E30E30%7D
説明用動画
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
技術説明
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7BE85288AF-F4A7-480E-BA45-A07143DB1FC2%7D
関連
関連
主なマテリアル
ガラス
副マテリアル
アルミニウム
設計国
スペイン
製造国
スペイン
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - シャワースクリーン
IFC分類
壁
UNSPSC名称
Bathtub or shower enclosures
UNSPSC
30181507
Uniclass2015コード
Pr_40_20_06_79
Uniclass2015詳細
Shower enclosures
MasterFormat 2014 コード
10 28 19.16
MasterFormat 2014 タイトル
Shower Doors
OmniClassNumber
23-31 17 25
OmniClassタイトル
Shower Screens
UniFormatIIコード
E2010
UniFormatIIタイトル
Fixed Furnishings
類似製品
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
ダウンロード
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
ダウンロード
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
ダウンロード
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
ダウンロード
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
ダウンロード
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
ダウンロード