製品の公開
Ura L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Ura L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
    Roca

    Ura L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

    5つ星のうち4.84.8(14 レビュー)
    Google翻訳”,
    L2-E-1つの引き戸+1つの固定パネルを備えたフロントシャワーエンクロージャー。 6mmの引き戸シャワースクリーンコレクション。厚い強化ガラスと、エンクロージャーの開閉を容易にする実用的なハンドル。ネジや接着剤で簡単に取り付けられます。
    仕様
    • Compatible with: AM16409012M LF-C - Side panel AM16408012M LF-C - Side panel. AM16407512M LF-C - Side panel AM16407012M LF-C - Side panel
    技術仕様
    • Unique refM162160XXX
    • コレクションセットShower screens
    • コレクションUra
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-06-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1950
    • 幅(mm)1600
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類壁
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • MasterFormat 2014 コード10 28 19.16
    • MasterFormat 2014 タイトルShower Doors
    • OmniClassNumber23-31 17 25
    • OmniClassタイトルShower Screens
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings