製品の公開
VICTORIA L2 700 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Roca

VICTORIA L2 700 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

Google翻訳”,
L2-スライドドア1つと固定パネル1つを備えたラテラルシャワーエンクロージャー。コーナーエントリーエンクロージャー(2L2)を形成する別のL2と一緒にインストールします。透明なガラスと光沢のあるシルバーのプロファイル。 25mmの補正。コーナーエントリーエンクロージャー(ビクトリア2L2)を作成するには、ビクトリアL2を2台注文する必要があります。
仕様
  • Compatible with: M188080.. L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M188075.. L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M188090.. L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M188100.. L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M188120.. L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
技術仕様
  • Unique refM188070xx
  • コレクションセットShower screens
  • コレクションVictoria
  • 公開日2021-04-07
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1950
  • 幅(mm)700
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
  • IFC分類壁
  • UNSPSC名称Bathtub or shower enclosures
  • UNSPSC30181507
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
  • Uniclass2015詳細Shower enclosures
  • MasterFormat 2014 コード10 28 19.16
  • MasterFormat 2014 タイトルShower Doors
  • OmniClassNumber23-31 17 25
  • OmniClassタイトルShower Screens
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings