製品を公開する
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品を公開する
無料登録
ログイン
roca/products/271ea324-fd10-4261-b524-d5b559b5db25
ホーム
カテゴリー
サニタリー
シャワースクリーン
VICTORIA MR 900 - Quadrant shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels (R550)
利用可能地域: アメリカ合衆国
Roca
フォロー
VICTORIA MR 900 - Quadrant shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels (R550)
5.0
(5 件のレビュー)
Google翻訳,
原文を見る
MR-2つの引き戸+2つの固定パネルを備えた象限シャワーエンクロージャ。透明なガラスと光沢のあるシルバーのプロファイル。 25mmの補正。
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
固有参照番号
M190090xx
製品ファミリ
Shower screens
製品グループ
Victoria
公開日
2021-04-07
版番号
1
高さ(mm)
1950
幅(mm)
900
リンク
リンク
製品のURL
http://www.export.roca.com/catalogue/collections/shower-screens-collections/victoria-066-14.8003/mr-quadrant-shower-enclosure-2sliding-doors-2fixed-panels-r550-M190090..#!AM19009012
施工説明書
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7BA613F72F-506F-450E-8611-2B455BA3F650%7D
説明動画
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
技術説明
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B41A25346-146E-4AC0-B1A0-CD92A3268DDA%7D
関連
関連
主要素材
ガラス
副素材
アルミニウム
設計国
スペイン
製造国
スペイン
分類
分類
BIMobjectカテゴリー
サニタリー - シャワースクリーン
IFC分類
壁
UNSPSC 名称
Bathtub or shower enclosures
UNSPSC コード
30181507
Uniclass 2015 コード
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 説明
Shower enclosures
CSI MasterFormat 2014 コード
10 28 19.16
CSI MasterFormat 2014 タイトル
Shower Doors
OmniClass 番号
23-31 17 25
OmniClass タイトル
Shower Screens
CSI UniFormat II コード
E2010
CSI UniFormat II タイトル
Fixed Furnishings
類似製品
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
ダウンロード
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
ダウンロード
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
ダウンロード
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
ダウンロード
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
ダウンロード
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
ダウンロード