製品を公開する
Victoria DF - Fixed panel for shower
Victoria DF - Fixed panel for shower
    Roca

    Victoria DF - Fixed panel for shower

    Google翻訳,
    DF - シャワー用の固定パネル。シンプルでピュアなラインをベースにした引き戸、開き戸、折り戸を備えたシャワー スクリーンのコレクションです。透明な強化ガラス (厚さ 6 mm) とポリッシュシルバーのプロファイルで仕上げられています。
    技術仕様
    • 固有参照番号M1973E87D00XXNMN
    • 製品ファミリShower screens
    • 製品グループVictoria
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-04
    • 版番号1
    • 高さ(mm)2000
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)2100
    関連
    • 主要素材ガラス
    • 設計国スペイン
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類壁
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 説明Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 コード10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルShower Doors
    • OmniClass 番号23-31 17 25
    • OmniClass タイトルShower Screens