製品の公開
Naray LF - Side panel
Naray LF - Side panel
    Roca

    Naray LF - Side panel

    Google翻訳”,
    LF - サイドパネル。スライドドアとミニマリストデザインのシャワースクリーンコレクション。ネジまたは接着剤で簡単に取り付けられます。シリーズ全体に6 mmの強化ガラス、MaxiClean、一体型ハンガーが装備されており、タオルに快適にアクセスできます。
    技術仕様
    • Unique refM2842BC7D00XXNMN
    • コレクションセットShower screens
    • コレクションNaray
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2000
    • 幅(mm)68
    • 奥行き(mm)700
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 設計国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類壁
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • MasterFormat 2014 コード10 28 19.16
    • MasterFormat 2014 タイトルShower Doors
    • OmniClassNumber23-31 17 25
    • OmniClassタイトルShower Screens