製品を公開する
Naray LF - Side panel
Naray LF - Side panel
    Roca

    Naray LF - Side panel

    Google翻訳,
    LF - サイドパネル。スライドドアとミニマリストデザインのシャワースクリーンコレクション。ネジまたは接着剤で簡単に取り付けられます。シリーズ全体に6 mmの強化ガラス、MaxiClean、一体型ハンガーが装備されており、タオルに快適にアクセスできます。
    技術仕様
    • 固有参照番号M2843847D00XXNMN
    • 製品ファミリShower screens
    • 製品グループNaray
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-04
    • 版番号1
    • 高さ(mm)2000
    • 幅(mm)68
    • 奥行き(mm)900
    関連
    • 主要素材ガラス
    • 設計国スペイン
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類壁
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 説明Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 コード10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルShower Doors
    • OmniClass 番号23-31 17 25
    • OmniClass タイトルShower Screens