製品を公開する
TERRAN 1600x900 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1600x900 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1600x900 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1600x900 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1600x900 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1600x900 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1600x900 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1600x900 Superslim STONEX® shower tray
    Roca

    TERRAN 1600x900 Superslim STONEX® shower tray

    Google翻訳,
    SuperslimSTONEX®シャワートレイ。丈夫で耐久性のある素材であるSTONEX®製のシャワートレーは、幅広い寸法でご用意しています。質感のある仕上がりで、シャワートレイは非常に滑りにくいです。
    技術仕様
    • 固有参照番号P10164038401xx0
    • 製品ファミリShower trays
    • 製品グループTerran
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-06-14
    • 版番号1
    • 高さ(mm)31
    • 幅(mm)900
    • 奥行き(mm)1600
    関連
    • 主要素材Stonex
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - シャワートレイ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 説明Shower trays
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClass 番号23-31 17 15
    • OmniClass タイトルShower Enclosure Bases
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures