完全な壁セットには、床と天井のプロファイルと組み合わせたドアフレームプロファイルが含まれています。電気設備が必要な場合は、el-zoneプロファイルと組み合わせてください。
ドアフレームプロファイル(Roca decibel RG-580)は、動きを最小限に抑えるために実行される小型サイズの頑丈さにもかかわらず、サイドライトと一緒に非常に安定した壁部分を作ります。サイドパネルとオーバーパネルは15mmまで押し込むことができます。プロファイルは、ストリップのシーリングとしきい値の組み立て用に準備されています。フロアフィッティング、コーナーコネクタ、ヒンジとストライクプレート用のネジを含む取り付けセットRG-582が追加されたドアフレーム。ガラスに適したヒンジはRG-490、ストライクRG-448、ロックフィッティングRG-441です。
床、側面、天井のプロファイル(RG-502、RG-503)は、ガラスの内壁に簡単にフィットするプロファイルです。ストレートプロファイル設計により、コーナーを配置する必要がなくなります。プロファイルは5200mmまたは2600mmの長さで販売されています。エンドプレートRG-512、ベースラバーガスケットRG-520、および選択したガラス厚(8〜12.76 mm)RG-521用のガスケットを追加します。
el-zone(RG-530)は、ROCAデシベルと一緒に、またはスタンドアロンとしてガラス環境を構築するときに、配線(照明、コンセント、電気ストライク、ネットワークなど)を通過するためのスマートで柔軟な設置チャネルです。電気ゾーン。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
スウェーデン |
デンマーク |
ドイツ |
ノルウェー |
フィンランド |