製品の公開
Rockfon Blanka® dB 43-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 43-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 43-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 43-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 43-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 43-super white acoustic ceiling
Rockfon Blanka® dB 43-super white acoustic ceiling
    Rockfon

    Rockfon Blanka® dB 43-super white acoustic ceiling

    Google翻訳”,

    Rockfon Blanka® dB 製品は、高い吸音性と遮音性を兼ね備えたクラス最高の製品です。Rockfon Blanka® dB は、滑らかで深みのあるマットなスーパーホワイトの表面で、高い光反射性と光拡散性を備え、自然光で空間を明るくし、省エネに貢献します。タイルの方向性のない表面により、設置時間が短縮され、現場のほこりにも耐え、どの角度から見ても統一感のある外観を実現します。独自の帯電防止コーティングにより汚れがつきにくくなっています。湿った布で拭くだけで、洗剤は不要で、天井を最初に設置した日と同じように美しく保つことができます。

    メリット:

    • 高い吸音性と遮音性を兼ね備えた
    • スーパーホワイトマット表面
    • 高い光反射と拡散
    • 設置時間を短縮し、ミスを最小限に抑える非方向性表面
    • ほこりを防ぐ帯電防止コーティング
    仕様
    • Sound Absorption αw: 0,90 (Class A)
      Room To Room Sound Insulation Dn,f,w = 43
      Direct Sound Insulation Rw = 22
      Reaction To Fire A2-s1,d0 (EN 13501-1)
      Light reflection and light diffusion 87% light reflection >99% light diffusion
      Visual Appearance Super white surface
      L value: 94.5.
      Deep matt surface, perfect in critical side-light
      Gloss: 0.8 gloss unit at 85° angle
      Humidity And Sag Resistance Up to 100% RH.
      No visible deflection in high humidity
      Surface Durability Enhanced durability and dirt resistance.
      Cleaning Vacuum, Damp cloth
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
      Thermal Insulation Thermal conductivity: λD = 40 mW/mK
      Thermal resistance: R = 1.00 m2K/W
    技術仕様
    • Unique refrockfon-blanka-db43
    • コレクションセットSuspended Ceilings
    • コレクションBlanka
    • タイプ建築資材
    • 公開日2021-01-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルStone Wool
    • 設計国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 天井
    • IFC分類天井
    • UNSPSC名称Acoustic ceiling tiles
    • UNSPSC30161601
    • Uniclass2015コードSs_30_25_22
    • Uniclass2015詳細Demountable suspended ceiling systems
    • MasterFormat 2014 コード09 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAcoustical Ceilings
    • OmniClassNumber23-15 13 21
    • OmniClassタイトルCeiling Panels