製品の公開
Rockfon Eclipse® Colour
Rockfon Eclipse® Colour
Rockfon Eclipse® Colour
Rockfon Eclipse® Colour
Rockfon Eclipse® Colour
Rockfon Eclipse® Colour
Rockfon Eclipse® Colour
    Rockfon

    Rockfon Eclipse® Colour

    Google翻訳”,

    Rockfon Eclipse Colorは、2つのフォーマット(円と正方形)とRockfon Colorの5つの専用カラーで利用できます。これらはすべて、インテリアデザインスキームを刺激し、強化するためのものです。
    同じ部屋の中や建物の異なる場所で、微妙でありながら遊び心のある色を混ぜ合わせて調和させる
    すばやく簡単に設置できるRockfonEclipseColorは、軒裏に直接固定したり、従来の吊り天井を設置できない場所に固定したりできます。
    優れた熱と光の反射を提供する背面を備えたサーマルマスの設置に最適

    仕様
    • Reaction To Fire A2-s1,d0
      Light reflection Colour-dependent
      Humidity And Sag Resistance Up to 100% RH.
      No visible deflection in high humidity
      Cleaning Vacuum
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1).
    技術仕様
    • Unique refrockfon-eclipse-colour
    • コレクションセットIslands
    • コレクションEclipse
    • タイプ建築資材
    • 公開日2021-09-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルStone Wool
    • 設計国デンマーク
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 天井
    • IFC分類天井
    • UNSPSC名称Acoustic ceiling tiles
    • UNSPSC30161601
    • Uniclass2015コードSs_30_25_22_01
    • Uniclass2015詳細Acoustic baffle suspended ceiling systems
    • MasterFormat 2014 コード09 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAcoustical Ceilings
    • OmniClassNumber23-15 13 21
    • OmniClassタイトルCeiling Panels