製品の公開
Rockfon® Koral™
Rockfon® Koral™
Rockfon® Koral™
Rockfon® Koral™
Rockfon® Koral™
    Rockfon

    Rockfon® Koral™

    Google翻訳”,

    Rockfon®Koral™は、審美的な白いマイクロテクスチャの表面と、高い吸音性および火災分類に対する最高のA1反応を兼ね備えています。半隠しで目に見えるグリッドオプションでタイルの寸法の全範囲を提供し、表面は湿った布または掃除機で掃除することができます。

    Rockfon®Koral™は、機能的な特性と心地よい視覚的外観を兼ね備えています。

    仕様
    • Reaction To Fire A1
      Light Reflection 86%
      Humidity And Sag Resistance Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
      Cleaning Vacuum, Damp cloth
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    技術仕様
    • Unique refrockfon-koral
    • コレクションセットSuspended Ceilings
    • コレクションKoral
    • タイプ建築資材
    • 公開日2021-01-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルStone Wool
    • 設計国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 天井
    • IFC分類天井
    • UNSPSC名称Acoustic ceiling tiles
    • UNSPSC30161601
    • Uniclass2015コードSs_30_25_22
    • Uniclass2015詳細Demountable suspended ceiling systems
    • MasterFormat 2014 コード09 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAcoustical Ceilings
    • OmniClassNumber23-15 13 21
    • OmniClassタイトルCeiling Panels

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    スウェーデン
    チェコ共和国
    デンマーク
    ノルウェー
    フィンランド
    ポーランド