製品の公開
Rockfon® MediCare® Plus
Rockfon® MediCare® Plus
Rockfon® MediCare® Plus
Rockfon® MediCare® Plus
Rockfon® MediCare® Plus
Rockfon® MediCare® Plus
    Rockfon

    Rockfon® MediCare® Plus

    Google翻訳”,

    Rockfon®Medicare®Plusは、特別な部屋タイプの高い健康規制と、通常のRockfonタイルの機能(音響、高防火クラス、高光反射)に対応するタイルです。

    一般的に使用されるグリッドシステムに簡単にインストールでき、隠し、半隠し、および表示可能なグリッドオプションのさまざまな形式で提供されます。

    仕様
    • Sound Absorption Class A
      Reaction to Fire A1
      Light Reflection 85%
      Humidity and Sag Resistance Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
      Surface Durability Enhanced durability and dirt resistance.
      Cleaning • Vacuum
      • Damp cloth
      • Steam cleaning (twice a year)

      Chemical resistance: Resistant to diluted solutions of:
      – Ammonia
      – Chlorine
      – Quaternary ammonium
      – Hydrogen peroxide
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms.
      Clean Room Classification ISO Class 3
      Recylability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    技術仕様
    • Unique refrockfon-medicare-plus
    • コレクションセットSuspended Ceilings
    • コレクションMedicare
    • タイプ建築資材
    • 公開日2021-01-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルStone Wool
    • 設計国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 天井
    • IFC分類天井
    • UNSPSC名称Acoustic ceiling tiles
    • UNSPSC30161601
    • Uniclass2015コードSs_30_25_22
    • Uniclass2015詳細Demountable suspended ceiling systems
    • MasterFormat 2014 コード09 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAcoustical Ceilings
    • OmniClassNumber23-15 13 21
    • OmniClassタイトルCeiling Panels