製品の公開
Rockfon® Sonar® dB 41
Rockfon® Sonar® dB 41
Rockfon® Sonar® dB 41
Rockfon® Sonar® dB 41
Rockfon® Sonar® dB 41
    Rockfon

    Rockfon® Sonar® dB 41

    Google翻訳”,

    Rockfon®Sonar®dB製品は、高い吸音性と高い遮音性の組み合わせに関して、クラス最高です。

    背面に高性能メンブレンを備えたストーンウールコアでできており、部屋から部屋へのノイズの伝達を低減します

    家族内の「通常の」音響タイルと簡単に組み合わせることができ、建物全体で同じ外観を保証します。

    Rockfon®Sonar®dBは、美しい白いマイクロテクスチャの表面を提供します。最高クラスのA吸音性と、火災クラスA1に対する最高の反応性により、要求の厳しいインテリアに最適な製品です。

    あらゆる寸法とエッジオプションにより、設計の完全な自由度が提供されます

    Rockfon®Sonar®dBは、掃除機と湿らせた布で簡単に掃除できるため、メンテナンスと清掃のコストが削減されます。

    仕様
    • Sound absorption Class A
      Room-to-Room Sound Insulation Dn,f,w = 41
      Direct Sound Insulation Rw = 21
      Reaction to Fire A1
      Light Reflection 85%
      Humidity and Sag Resistance Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
      Cleaning • Vacuum
      • Damp cloth

      Chemical resistance: Resistant to diluted solutions of:
      – Ammonia
      – Chlorine
      – Hydrogen peroxide
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms.
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
      Thermal Insulation • Thermal conductivity: λD = 40 mW/m·K
      • Thermal resistance: R = 0.85 m²·K/W
    技術仕様
    • Unique refrockfon-sonar-db-41
    • コレクションセットSuspended Ceilings
    • コレクションSonar
    • タイプ建築資材
    • 公開日2021-01-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルStone Wool
    • 設計国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 天井
    • IFC分類天井
    • UNSPSC名称Acoustic ceiling tiles
    • UNSPSC30161601
    • Uniclass2015コードSs_30_25_22
    • Uniclass2015詳細Demountable suspended ceiling systems
    • MasterFormat 2014 コード09 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAcoustical Ceilings
    • OmniClassNumber23-15 13 21
    • OmniClassタイトルCeiling Panels