製品の公開
Rockfon® Sonar® dB 43
Rockfon® Sonar® dB 43
Rockfon® Sonar® dB 43
Rockfon® Sonar® dB 43
Rockfon® Sonar® dB 43
    Rockfon

    Rockfon® Sonar® dB 43

    Google翻訳”,

    Rockfon®Sonar®dB製品は、高い吸音性と高い遮音性の組み合わせに関して、クラス最高です。

    背面に高性能メンブレンを備えたストーンウールコアでできており、部屋から部屋へのノイズの伝達を低減します

    家族内の「通常の」音響タイルと簡単に組み合わせることができ、建物全体で同じ外観を保証します。

    Rockfon®Sonar®dBは、美しい白いマイクロテクスチャの表面を提供します。最高クラスのA吸音性と、火災クラスA1に対する最高の反応性により、要求の厳しいインテリアに最適な製品です。

    あらゆる寸法とエッジオプションにより、設計の完全な自由度が提供されます

    Rockfon®Sonar®dBは、掃除機と湿らせた布で簡単に掃除できるため、メンテナンスと清掃のコストが削減されます。

    仕様
    • Room to room sound insulation Dn,f,w = 43 dB
      Direct sound insulation Rw = 22 dB
      Reaction to fire A1 (EN 13501-1)
      Light reflection 85%
      Humidity and sag resistance Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
      Cleaning Damp cloth; Vacuum; Chemical resistance: resistant to diluted solutions of ammonia, chlorine and hydrogen peroxide.
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms.
      Recyclability Fully recyclable stone wool.
      Indoor environment A selection of Rockfon products have been awarded the Finnish M1 emission classification for building materials and the Danish Indoor Climate Label for low emission products.
      Thermal insulation Thermal conductivity: λD = 40 mW/mK; Thermal resistance: R = 1.00 m2K/W
    技術仕様
    • Unique refrockfon-sonar-db-43
    • コレクションセットSuspended Ceilings
    • コレクションSonar
    • タイプ建築資材
    • 公開日2021-01-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルStone Wool
    • 設計国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 天井
    • IFC分類天井
    • UNSPSC名称Acoustic ceiling tiles
    • UNSPSC30161601
    • Uniclass2015コードSs_30_25_22
    • Uniclass2015詳細Demountable suspended ceiling systems
    • MasterFormat 2014 コード09 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAcoustical Ceilings
    • OmniClassNumber23-15 13 21
    • OmniClassタイトルCeiling Panels

    対応地域

    ヨーロッパ