製品の公開
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
Rockfon® Mono® Acoustic
    Rockfon

    Rockfon® Mono® Acoustic

    PRODUCT NOT AVAILABLE
    仕様
    • Sound Absorption Class A
      Reaction To Fire A1
      Light Reflection 86%
      Humidity and Sag Resistance Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
      Cleaning Vacuum
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms.
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    技術仕様
    • Unique refrockfon-tropic
    • コレクションセットSuspended Ceilings
    • コレクションTropic
    • タイプ建築資材
    • 公開日2021-01-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルStone Wool
    • 設計国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 天井
    • IFC分類天井
    • UNSPSC名称Acoustic ceiling tiles
    • UNSPSC30161601
    • Uniclass2015コードSs_30_25_22
    • Uniclass2015詳細Demountable suspended ceiling systems
    • MasterFormat 2014 コード09 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAcoustical Ceilings
    • OmniClassNumber23-15 13 21
    • OmniClassタイトルCeiling Panels

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス
    スイス
    スウェーデン
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    フィンランド
    ポーランド