製品の公開
Rockpanel Lines²
Rockpanel Lines²
    Rockpanel

    Rockpanel Lines²

    Google翻訳”,

    伝統的なファサードデザインに遊び心を加えてみましょう。ラインを連続的な要素として、あるいはスタイリッシュなタッチとして活用しましょう。デザインはラインが全てです。完璧なシンメトリーでも抽象的なデザインでも、ラインを強調することで建物の最も美しい特徴を引き出すことができます。Rockpanel Lines²は、あなたのビジョンを自由に現実のものにしてくれるだけでなく、木製のタング&グルーブパネルの代わりとして、耐久性とメンテナンスの手間を最小限に抑えるのに最適です。

    Rockpanel Lines²なら、クラシックなタング&グルーブプロファイルを新たな解釈で表現できます。汎用性、耐久性、メンテナンスの容易さ、そしてコスト効率に優れています。Rockpanel Lines²パネルは、Lines² SとLines² XLの2つのバージョンで、豊富なカラーバリエーションと2種類の幅をご用意しています。

    Rockpanel Lines²の概要

    • 10mmの溝付きパネルを従来の方法で固定
    • 持続可能でメンテナンスの手間がかからない板材
    • 様々な色をご用意
    • 耐久性とコスト効率に優れています
    • 2つのバージョンと幅をご用意
    仕様
    • Fire classification:
      Durable quality 10 mm: B-s2, d0

      Artificial Weathering Resistance:
      after 3000 hr: class 4 according ISO 105-A02
      after 5000 hr: class 3-4 according ISO 105-A02

      Coefficient of thermal expansion:
      Durable quality 10 mm: 10,5 · 10-3 mm/m·K

    技術仕様
    • Unique refRP_Lines2
    • コレクションセットCladding
    • コレクションPlanks
    • タイプ建築資材
    • 公開日2014-01-16
    • エディション2
    • 高さ(Mm)287
    • 幅(mm)3050
    • 奥行き(mm)10
    関連
    • 主なマテリアルStone Wool
    • 副マテリアルStone Wool
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    • 正味重量(kg)8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC名称Stone tiles or flagstones
    • UNSPSC30131702