製品の公開
Rockpanel Premium
Rockpanel Premium
    Rockpanel

    Rockpanel Premium

    Google翻訳”,

    ファサードに注目が集まります!Rockpanel Premiumは、お客様のニーズに合わせてカスタマイズできる最高級のパネルです。Rockpanel Premium A2ボードは、隠蔽施工を可能にするだけでなく、最高の耐火性能(ユーロクラスA2-s1、d0)を備え、最大750mmのスパンを実現しています。光沢はマット、セミグロス、ハイグロスの3種類からお選びいただけます。デザインに最適な仕上げをお選びいただくか、異なる光沢グレードを組み合わせてさらに効果を高めることも可能です。

    すべての Rockpanel Premium A2 ボードには ProtectPlus 仕上げが施されており、ファサードの清掃が非常に簡単になり、落書きも洗い流すことができます。

    Rockpanel Premiumは、必要なものすべて、そしてそれ以上のすべてを備えています。無限のデザインの可能性で、どんなデザインの夢も叶えます。あらゆる色とデザインを組み合わせて、あなただけの個性的なファサードを作りましょう。どんなにクリエイティブなデザインでも、Rockpanel Premiumならきっと実現できます。どんな色、デザイン、形を思い描いていても、Rockpanel Premiumはあらゆる限界に挑戦するお手伝いをします。

    仕様
    • Rockpanel Premium is available in 11 mm A2 thickness, offering a range of panel dimensions to suit different facade requirements. Consistent manufacturing tolerances ensure precision and ease of installation, while low weight and a controlled coefficient of thermal expansion support long-term durability and stability in diverse climate conditions.

      Technical PropertiesPremium A2 (11 mm)Unit
      Panel Length3050mm
      Panel width1200mm
      Thickness11mm
      Weight13.75kg/m2
    技術仕様
    • Unique refRP_Premium
    • コレクションセットCladding
    • コレクションExterior Cladding
    • タイプ建築資材
    • 公開日2025-11-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1200
    • 幅(mm)3050
    • 奥行き(mm)8
    関連
    • 主なマテリアルStone Wool
    • 副マテリアルStone Wool
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    • 正味重量(kg)9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC名称Stone tiles or flagstones
    • UNSPSC30131702