製品の公開
Rockpanel Structures
Rockpanel

Rockpanel Structures

Google翻訳”,

Rockpanel Structuresは、非常に耐久性のある外部クラッディングボードで、軽くテクスチャ仕上げされており、軒裏、鼻隠し、および細部の領域での高速でユーザーフレンドリーなアプリケーション用に開発されました。ボードは、木材のように機能し、石のように耐久性があり、耐候性があります。 Rockpanel Structureは、6 RAL色で提供されており、在庫からお届けできます。

火災分類:
耐久性品質8mm:B-s1、d0またはB-s2、d0(用途によって異なります)
A2品質9mm:A2-s1、d0

人工耐候性:
3000時間後:ISO105-A02に準拠したクラス4
5000時間後:ISO105-A02に準拠したクラス3-4

熱膨張係数:
耐久性品質:10.5・10-3mm / m・K
A2品質:9,7・10-3mm / m・K

技術仕様
  • Unique refRP_Structure
  • タイプ建築資材
  • 公開日2014-01-16
  • エディション2
  • 高さ(Mm)1200
  • 幅(mm)3050
  • 奥行き(mm)8
リンク
関連
  • 主なマテリアルStone Wool
  • 副マテリアルStone Wool
  • 設計国オランダ
  • 製造国オランダ
  • 正味重量(kg)8
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
  • IFC分類カバー
  • UNSPSC名称Stone tiles or flagstones
  • UNSPSC30131702