製品の公開
Rockpanel Uni
Rockpanel Uni
    Rockpanel

    Rockpanel Uni

    Google翻訳”,

    Rockpanel Uniは、あらゆる建物に新鮮で高品質な外観をもたらします。ボードは複数のRALカラーからお選びいただけるため、他の建材との調和も抜群です。機能性に優れた製品をお探しなら、Rockpanel Uniがまさにぴったりです。新築住宅はもちろん、住宅の改築・リフォームにも最適です。

    さあ、何を待っていますか?当社の Rockpanel Uni ボードは、美しく、清潔で、耐久性に優れたファサードの一部となる準備ができています。

    仕様
    • Rockpanel Uni is available in Durable 6 mm thickness, offering a range of panel dimensions to suit different facade requirements. Consistent manufacturing tolerances ensure precision and ease of installation, while low weight and a controlled coefficient of thermal expansion support long-term durability and stability in diverse climate conditions.

      Technical PropertiesDurable (6 mm)Unit
      Panel Length2500
      3050
      mm
      Panel width1200
      1250
      mm
      Thickness6mm
      Weight6.3kg/m2
    技術仕様
    • Unique refRP_uni
    • コレクションセットCladding
    • コレクションExterior Cladding
    • タイプ建築資材
    • 公開日2025-11-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1200
    • 幅(mm)3050
    • 奥行き(mm)8
    関連
    • 主なマテリアルStone Wool
    • 副マテリアルStone Wool
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    • 正味重量(kg)9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC名称Stone tiles or flagstones
    • UNSPSC30131702