製品の公開
Rockpanel Woods
Rockpanel Woods
    Rockpanel

    Rockpanel Woods

    5つ星のうち2.72.7(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    木の美しさ。石の耐火性。

    Rockpanel Woodsは、天然木の温かみのある、本物のような有機的な輝きを放ちながら、石材ならではの耐久性、安定性、耐火性も備えています。美しく、自然環境と完璧に調和します。Rockpanel Woodsで、個性的な空間を演出しませんか。

    ロックパネル・ウッズの概要

    • 本物の木目調
    • 視覚的な繰り返しなし
    • 燃えない木
    • メンテナンスの手間がかからない
    • 色落ちしない
    仕様
    • Fire classification:
      Rockpanel A2 8 mm; A2-s1, d0 (or A2-s2, d0 depends on application)
      A2 9 mm and Premium A2 11 mm: A2-s1, d0 (or A2-s2, d0 depends on application)

      Artificial Weathering Resistance:
      after 3000 hr: class 4-5 or better according ISO 105-A02
      after 5000 hr: class 4 or better according ISO 105-A02

      Cumulative dimensional change:
      Rockpanel A2 8 mm: 0.072% (length and width)
      A2 9 mm and Premium A2 11 mm: 0.064% (length and width)

    技術仕様
    • Unique refRP_Woods
    • コレクションセットCladding
    • コレクションExterior Cladding
    • タイプ建築資材
    • 公開日2014-01-16
    • エディション2
    • 高さ(Mm)1200
    • 幅(mm)3050
    • 奥行き(mm)8
    関連
    • 主なマテリアルStone Wool
    • 副マテリアルStone Wool
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    • 正味重量(kg)9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC名称Stone tiles or flagstones
    • UNSPSC30131702