製品の公開
DACH PŁASKI- BALASTOWY-ŻWIR- ŻELBET 20CM - HARDROCK MAX
ROCKWOOL

DACH PŁASKI- BALASTOWY-ŻWIR- ŻELBET 20CM - HARDROCK MAX

Google翻訳”,

HARDROCK MAX パネルを使用した平屋根の断熱 - 集合ファイルには、HARDROCK MAX ウールのすべての厚さが含まれています

仕様
  • Izolacja dachu płaskiego balastowego ( 10cm żwiru) na stropie betonowym 20cm z zastosowaniem wełny HARDROCK MAX

技術仕様
  • Unique refdach-plaski-balastowy-zwir-zelbet-20cm-monrock-max-e
  • コレクションセットInsulation
  • コレクションFlat Roof Insulation
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-15
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルStone Wool
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • UNSPSC名称Insulation
  • UNSPSC3014
  • Uniclass2015コードPr_25_57_06_53
  • Uniclass2015詳細Mineral wool insulation
  • MasterFormat 2014 コード07 21 00
  • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
  • OmniClassNumber23-13 25 19
  • OmniClassタイトルThermal Insulation 
  • UniFormatIIコードB1020
  • UniFormatIIタイトルRoof Construction