製品の公開
Acristalia Pergola Roof
Acristalia Pergola Roof
Acristalia Pergola Roof
Acristalia Pergola Roof
Acristalia Pergola Roof
Acristalia Pergola Roof
Acristalia Pergola Roof
    Acristalia

    Acristalia Pergola Roof

    5つ星のうち4.94.9(20 レビュー)
    Google翻訳”,

    ミニマリストなデザインのこの生物気候パーゴラは、保護と幸福という 2 つの利点を組み合わせて、アウトドア ライフを楽しむために作られました。このシンプルな方法で、完全にカスタマイズ可能なスペースを提供します。

    調節可能なスラットの機能的なシステムにより、自然な方法で望ましい微気候を調整することで、一年中屋外での生活を楽しむことができます。

    雨や掃除の際の水の流れは、梁と柱によって排出されます。モーターと配線は構造に完全に統合されており、隠れて保護されています。

    バイオクリマティック パーゴラを当社の窓ガラス システムおよび周縁閉鎖用の日よけと組み合わせることで、屋外空間をさらに楽しむことができます。

    組立て済みで機械加工済みのシステムを提供し、建設工事なしで迅速かつ簡単に設置できます。美しさを保つために、すべての留め具が隠されています。

    RALカラーチャートにより、パーゴラをカスタマイズできます。構造とスラット キャップに 1 つの色を選択し、スラットに別の色を選択して色を一致させるか、パーゴラ全体を同じ色でデザインすることができます。

    Wi-Fi または Bluetooth 経由で制御できるさまざまなアクセサリと補足品(照明、暖房、音響システム、自動センサー) が利用可能です。

    仕様
    • Operation of the pergola

      a. Sun protection. Adjustable motorized slats provide total protection against the solar radiation at any time of day.

      b. Ventilation. It permits rotate the slats to create an air flow favored by the convection effct, down- up, that naturally regulates the temperature.

      c. Rain protection. When the slats are closed the rainwater is channelled through the integrated drainage system in beams and pillars.

      Technical characteristics

      These are the most outstanding features of the system which make its functionality and aesthetics adapted
      to the needs of our customers. Below we detail all components that make up this compact and solid structure.

      a. Invisible union of beams and pillars. Made almost in one piece. The intersections between beams and pillars of the bioclimatic pergola are almost
      invisible,
      helping thus to maintain the visual cleanliness of profiles and creating a sense of the structural continuity.

      b. Pillars height adjustment system. The pillars are equipped with a control system that adjusts the slight slope of the pergola to avoid water and
      humidity stagnation on the top of the structure.

      c. Integrated water channelling system. A special design of the slats allows to channel rain water and humidity towards the side gutters that require a
      minimum slope to drain.

      d. Motor and wiring: hidden, protected and accessible. Our bioclimatic pergola has only automatic operating system with IP 65 protection. A motorization is discreetly hidden between slats and gutters, favouring aesthetics of the pergola.

      Installation options

      Maximum dimensions and possible configurations. Our pergola has multiple mounting combinations adapted to the different areas. Free-standing, wall-mounted, duplex systems able to create comfortable and functional spaces.

      Maximum width 4200 mm
      Maximum length 6200 mm
      Maximum height 3500 mm

      Following the standards

      Acristalia manufactures all its products under strict quality controls that are regularized and specified under the quality management system according to the standard UNE-EN ISO 9001:2015 and guarantees that all the materials used in the manufacture of its products are of first quality complying with the following regulations: Aluminium with CE marking according to the new European Construction Products Regulation (EU) 305/2011 and the harmonized standard UNE-EN 15088:2006: Aluminium products and aluminium alloys for structural applications. In addition, it complies with quality standards for surface treatment of profiles (Qualicoat, Qualand and Qualideco). Warranty on aluminium profiles material, in terms of purity and possible corrosion caused by impurities and encrustations during the manufacture, according to EN 15088:2016, EN 755-9:2016. Warranty on aluminium deformations, own ones or derived from lack or shortage of tempering of the profiles. Warranty on finishes, lacquers and anodized as stipulated by the European quality labels Qualicoat, Qualanod, Qualideco, approved by the Ministry of Development of the Spanish Government for surface treatments with powder. These treatments ensure a uniform ageing of the colours with no patches and unusual discolorations.

      Installation with Acristalia glazing system

      Combine it with Standard and Basic Pro series. Explore the possibilities of improving the bioclimatic pergola with our glass curtains of Standard and Basic Pro series, adaptable and perfect for taking advantage of the open spaces in living and business areas and expand its versatility.

      OR

      Combine it with Tandem series. The sliding panoramic glass curtain of Tandem series offers a glass enclosure formula that combines design and comfort in an integral solution. In this case, glass panels move horizontally on stainless steel rails.

      OR

      Combine it with Basic Pro and Railing series. The balustrade of Railing series is fully compatible with our glass curtain of Basic Pro series offering all-in-one solution, functional, safe and easy to install. This system allows you to maintain completely the panoramic views.

      Installation of vertical ZIP awnings

      ZIP awnings are equipped with ZIP guidance system which provides greater wind resistance. In addition, a rolled fabric remains protected by a semi-box.

    技術仕様
    • Unique refpergola-roof
    • コレクションセットPergola
    • コレクションPergola
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-17
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根