製品の公開
DACH PŁASKI- BLACHA TRAPEZOWA-MOCOWANIE MECHANICZNE - HARDROCK MAX  50MM +MONROCK MAX E
ROCKWOOL

DACH PŁASKI- BLACHA TRAPEZOWA-MOCOWANIE MECHANICZNE - HARDROCK MAX 50MM +MONROCK MAX E

Google翻訳”,

最上層として HARDROCK MAX 50mm ボードと MONROCK MAX E を使用した台形シート上の平屋根の断熱 - 集合ファイルには MONROCK MAX E ウールのすべての厚さが含まれています

仕様
  • Izolacja dachu płaskiego na blasze trapezowej 135mm z zastosowaniem wełny HARDROCK MAX 50mm jako warstwy wierzchniej oraz MONROCK MAX E jako warstwy spodniej . Warstwy mocowane mechanicznie

技術仕様
  • Unique refdach-plaski-blacha-trapezowa-mocowanie-mechaniczne-hardrock-max-50mm-monrock-max-e
  • コレクションセットInsulation
  • コレクションFlat Roof Insulation
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-15
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルStone Wool
  • 副マテリアル歴青
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • UNSPSC名称Insulation
  • UNSPSC3014
  • Uniclass2015コードPr_25_57_06_53
  • Uniclass2015詳細Mineral wool insulation
  • MasterFormat 2014 コード07 21 00
  • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
  • OmniClassNumber23-13 25 19
  • OmniClassタイトルThermal Insulation 
  • UniFormatIIコードB1020
  • UniFormatIIタイトルRoof Construction