ROCKWOOL Multifix™ は、低勾配の屋根用途向けに設計された、ミネラルコーティングされたグラスファイバーフェーサーを備えた高密度断熱ボードです。この製品は、トーチ、ホットモップ、自己接着、コールド接着、および液体塗布膜システムと互換性のある基材として柔軟性を追加します。
本質的に不燃性である Multifix™ は、有毒な煙を発生させたり、火に直接さらされた場合でも炎の広がりを促進したりしません。また、吸音性と寸法安定性が向上した Multifix™ は、建物の外皮の一部として長期間にわたって性能を維持するように設計されています。
Multifix™ は、独自のストーン ウール二重密度特性を備えており、高密度の最上層を特徴としており、強力な点荷重抵抗と効果的な荷重分散を提供して、メンブレンへの穿刺損傷を最小限に抑えます。これは、時折人の往来がボードに影響を与える設置やメンテナンスの際、および悪天候の際に特に重要です。
この屋根ふき材は、断熱材の温度を調節することで性能を向上させるために、他の断熱材の上に断熱カバーボードとして使用できます。 ROCKWOOL はまた、テーパー ゼロ パネルや、フルート フィラーやカント ストリップなどの加工済みアクセサリーも提供しています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |
メキシコ |