ROCKWOOL Toprock® DD は、低勾配屋根用途向けの高密度でコーティングされていないストーンウール断熱ボードです。この製品は、機械的に取り付けられた (または固定された) 屋根ふきシステムの下地として互換性があります。
本質的に不燃性である Toprock® DD は、有毒な煙を発生させたり、火に直接さらされた場合でも炎の広がりを促進したりしません。また、吸音性と寸法安定性が向上した Toprock® DD は、建物の外皮の一部として長期間にわたって性能を維持するように設計されています。
Toprock® DD は、独自のストーン ウール二重密度特性を備えており、高密度の最上層を特徴としており、強力な点荷重抵抗と効果的な荷重分散を提供して、メンブレンへの穿刺損傷を最小限に抑えます。これは、時折人の往来がボードに影響を与える設置やメンテナンスの際、および悪天候の際に特に重要です。
この屋根材製品は、Toprock® DD Plus を使用したアセンブリの断熱材のベース層として、ポリイソシアヌレートまたは他の屋根断熱材を使用したハイブリッド ルーフ アセンブリの最上層 (カバーボード) として、またはフルハイトの一部として使用できます。ストーンウール溶液。 ROCKWOOL はまた、テーパー ゼロ パネルや、フルート フィラーやカント ストリップなどの加工済みアクセサリーも提供しています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |
メキシコ |