製品の公開
Cubierta deck con lámina sintética (ES)
Cubierta deck con lámina sintética (ES)
Cubierta deck con lámina sintética (ES)
    ROCKWOOL

    Cubierta deck con lámina sintética (ES)

    Google翻訳”,

    【ROCKWOOL ペニンシュラ SAU(スペイン)社の商品。あなたの国での利用可能状況を確認してください]

    合成シート仕上げのデッキカバー。ベアロックウールパネル Hardrock 391、Durock 386、または Rocksupport Energy によって形成された防水膜のサポート。メンテナンス強度の高い屋根向けに、圧縮およびパンチングに対する高い耐性を備えています。
    仕様
    • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

      Sistema de cubierta deck con fijación mecánica telescópica, pendiente del 1% al 5%, compuesta de: - soporte base: perfil nervado autoportante de chapa de acero galvanizado S 280 de 0,7 mm de espesor, acabado liso, con 3 nervios de 50 mm de altura separados 260 mm; - aislamiento térmico: panel de lana de roca ROCKWOOL de doble densidad Hardrock 391/ Durock 386/ Rockupport Energy, según UNE-EN 13162, fijado mediante tornillo autotaladrante de acero galvanizado fino y arandela telescópica de poliamida, cabeza 80x40mm, 1 fijación por cada panel; - impermeabilización: monocapa con lámina sintética de 1,5 mm fijada mecánicamente al soporte con 1 tornillo de acero de cabeza hexagonal de 8mm y arandela de reparto telescópica de poliamida, 82x40x1. Una fijación cada 18-33cm, que quedará oculta por los solapes de las láminas sintéticas.
    技術仕様
    • Unique refRWS_DECKROCK_SINTETICA
    • コレクションセットPanels
    • コレクションRoofs
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2018-11-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルStone Wool
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC名称Insulation
    • UNSPSC3014
    • Uniclass2015コードEF_30_10
    • Uniclass2015詳細Roofs
    • MasterFormat 2014 コード07 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
    • OmniClassNumber23-13 25 19
    • OmniClassタイトルThermal Insulation 
    • UniFormatIIコードB30
    • UniFormatIIタイトルROOFING

    対応地域

    ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ 北米