製品の公開
Duna roof tile
Duna roof tile
Duna roof tile
Duna roof tile
Duna roof tile
    BMI

    Duna roof tile

    5つ星のうち3.43.4(18 レビュー)
    Google翻訳”,
    あなたの最高のプロジェクトを締めくくる屋根瓦。ダブルラップ、ダブル連動。ダブルウェーブプロファイルの新しいダブルラップルーフタイルは、インターロック用の明確に定義された領域と、ルーフタイル間の正しい組み立てを確実にするための凹型プロファイルを備えているため、屋根に簡単に取り付けることができます
    仕様
    • Batten guage 395 ± 4mm Minimum Roof pitch 14° For roof pitches 15° - 22° consult with the Technical Office or ask our sales contact Tile dimensions (L x W) 424 x 285 mm Average coverage 237 mm ± 3 mm Units per m2 - 10,5 Weight per m2 ± 40,1 kg
    技術仕様
    • Unique refduna
    • コレクションセットTEJA CERÁMICA MIXTA CLAY ROOF TILE
    • コレクションTEJA CERÁMICA MIXTA
    • タイプ建築資材
    • 公開日2017-12-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)85
    • 幅(mm)285
    • 奥行き(mm)454
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)3.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC名称Roofing materials
    • UNSPSC301515
    • Uniclass2015コードPr_25_93_72_12
    • Uniclass2015詳細Clay interlocking tiles
    • MasterFormat 2014 コード07 32 14
    • MasterFormat 2014 タイトルCeramic and Porcelain Roof Tiles
    • OmniClassNumber23-13 39 17 21
    • OmniClassタイトルCeramic Roof Tiles
    • UniFormatIIコードB3010
    • UniFormatIIタイトルRoof Coverings