製品の公開
ŚCIANA SZKIELETOWA -SŁUPEK 8CM (SUPERROCK)+ ETICS (FRONTROCK PLUS)
ROCKWOOL

ŚCIANA SZKIELETOWA -SŁUPEK 8CM (SUPERROCK)+ ETICS (FRONTROCK PLUS)

Google翻訳”,

SUPERROCKウールで作られた外部スケルトン壁のFRONTROCK PLUSボードによる外部からの断熱 - 集合ファイルには、FRONTROCK PLUSウールのすべての厚さが含まれています

仕様
  • Izolacja szkieletowej ściany zewnętrznej zbudowanej ze słupków drewnianych 8 cm w rozstawie osiowym co 600mm. W pliku podane wartości współczynnika U uwzględniają poprawkę ze względu na konstrukcję drewnianą.

技術仕様
  • Unique refsciana-szkieletowa-slupek-8cm-superrock-etics-frontrock-plus
  • コレクションセットInsulation
  • コレクションETICS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-15
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルStone Wool
  • 副マテリアル漆喰
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 外部壁
  • IFC分類壁
  • UNSPSC名称Insulation
  • UNSPSC3014
  • Uniclass2015コードPr_25_57_06_53
  • Uniclass2015詳細Mineral wool insulation
  • MasterFormat 2014 コード07 21 00
  • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
  • OmniClassNumber23-13 25 19
  • OmniClassタイトルThermal Insulation 
  • UniFormatIIコードB2010
  • UniFormatIIタイトルExterior Walls

対応地域

ヨーロッパ