製品の公開
Terra rug
Terra rug
Terra rug
Terra rug
Terra rug
Terra rug
Terra rug
Terra rug
Terra rug
Terra rug
    Rols Carpets

    Terra rug

    Google翻訳”,
    TERRA は耐久性と持続可能性に優れています。手作りの外観で、サイザル麻やジュートのラグに似ていますが、リサイクル PET 繊維で作られているという利点があり、摩耗に非常に強く、屋内でも屋外でも使用できます。このコレクションの各ラグの製造には、1 平方メートルあたり 300 ~ 400 本のペットボトルがリサイクルされています。
    仕様
    • - Made-to-measure rug woven on a flat weave loom - Composition: Recycled PET (For Outdoors) - Total Weight Approx.: ± 4,200 g/m² - Total Thickness: ± 6 mm - Maximum Width: Up to 3 Meters Product Certifications: - Use: Residencial & contract with use class 23,33 (EN 1307) - Fire rating certification DFls1 (EN 13501-1) - UV treatment incorporated in fibers allowing for indoor and outdoor use with colorfastness to light >6 (ISO 105-B02) - Suitable for use with underfloor heating (TOG 0.71) - Anti-static behavior (ISO 6356) - Sustainability: Complies with LEED (EQC 4.3) and BREEAM certification standards for buildings
    技術仕様
    • Unique refterra_rug
    • コレクションセットTerra
    • コレクションRugs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-31
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリエステル
    • 副マテリアル布
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - カーペット
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードPr_35_57_11
    • Uniclass2015詳細Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • OmniClassNumber23-15 17 17
    • OmniClassタイトルCarpet Flooring