製品の公開
Satellite Dish Support (SDS) | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
Satellite Dish Support (SDS) | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
    RPH

    Satellite Dish Support (SDS) | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)

    5つ星のうち3.83.8(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    屋根用途向けの衛星放送受信アンテナのサポート。

    SDSと同じユニット内の配管、コンジット、ケーブル、またはその他の貫通部に対応するために必要なサイズVAULT®を選択してください。

    仕様
    • The SDS utilizes The VAULT® in combination with – one 1-1/2” aluminum structural to support satellite dishes 40” diameter or less. This installation is accomplished with one side of the aluminum support being mechanically anchored to the roof inside the VAULT®, while the outside is supported by a non-penetration support which transfers less than 2.5 PSI to the roof structure. 

    技術仕様
    • Unique refrph-sds
    • コレクションセットExterior Protection of Openings
    • コレクションVAULT® Options
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-10-05
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
    • UNSPSC名称Roofing accessories
    • UNSPSC301516
    • MasterFormat 2014 コード07 72 00
    • MasterFormat 2014 タイトルRoof Accessories
    • OmniClassNumber23-17 21 11
    • OmniClassタイトルExterior Protection of Openings